Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

CAN 버스의 이점

CAN 버스를 활용하면 구동기에 대한 고급 제어를 제공할 수 있습니다. CAN 버스의 이점은 다음과 같습니다.
  • 더 복잡한 모션 제어를 사용하여 구동기를 움직일 수 있는 능력을 제공합니다.
  • 내부 모션 컨트롤러를 통해 속도, 전류 및 위치를 조작할 수 있습니다.
  • 설계 유연성 - 여러 응용분야에서 동일한 구동기를 사용할 수 있습니다.
  • 추가 온보드 센서를 통해 현장 진단을 할 수 있습니다.
  • 더 적은 와이어로 외부 제어기 없이 기존 네트워크에 빠르게 연결합니다.
Thomson의 CAN 버스 제어 옵션은 J1939 CAN 버스와 호환됩니다. SAE J1939 CAN 버스는 비포장 도로용 장비, 대형 트럭 산업 및 일부 자동차 응용분야에 사용되는 일반 통신 버스입니다.

표준 대 CAN 버스 지원 구동기의 배선


J1939 CAN 버스 옵션에 대한 자세한 정보


back to top