Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson 선형 제품 라인은 광범위한 제품 옵션을 제공합니다.
  • 1~40인치(25~1000mm)의 스트로크 길이
  • 25~3596파운드(100N~16kN)의 동적 하중 등급.
  • 0.2~2.0인치/초(5~50mm/초)의 속도
  • 전압 선택
    • 12VDC, 24VDC, 36VDC, 90VDC
    • 115VAC, 230VAC, 400VAC
  • 듀티 사이클 최소 25%
  • IP 등급:
    • IP65, IP66, IP67, IP69K
  • 과부하 클러치, 전자 하중 감지, 제한 스위치, 아날로그 및 디지털 피드백, J1939 CAN 버스, LIN 버스와 함께 사용 가능합니다.

Electrak HD

Electrak HD

특징:
  • 스트로크: 100~1000mm(4~40인치)
  • 동적 정격 하중: 최대 16kN(3596lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC
  • IP66, IP67, IP69K
  • 저전류 전환(저위 전환)
  • 사용 가능한 옵션: 고급 온보드 전자 장치, J1939 CAN 버스

Electrak GX DC, GX AC, LA14, LA24

Electrak GX, LA14, LA24

특징:
  • 스트로크: 50~600mm(2~24인치)
  • 동적 정격 하중: 1kN~9kN(250~2000lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC, 36VDC, 90VDC
    • 115VAC, 230VAC, 400VAC
  • 사용 가능한 옵션: 위치 피드백, 스트로크 엔드 리미트 스위치, 인코더, 홀 효과, 트러니언 마운트, 회전 방지

두 종류의 Electrak Throttle

Electrak Throttle

특징:
  • 스트로크: 50mm(2인치)
  • 동적 정격 하중: 45~130N(10~30lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC
  • IP67, IP69K
  • 사용 가능한 옵션: J1939 CAN 버스

Electrak 1 및 1 SP

Electrak 1 및 1 SP

특징:
  • 스트로크: 25mm~150mm(1~6인치)
  • 동적 정격 하중: 100N~300N(25~75lbs)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC
  • 사용 가능한 옵션: 위치 피드백, 스트로크 엔드 리미트 스위치

흑색 및 흰색 하우징(옵션)의 Electrak 050

Electrak 050

특징:
  • 스트로크: 25mm~200mm(1~8인치)
  • 동적 정격 하중: 100~500N(30~112lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC, 36VDC

MaxJac

MaxJac

특징:
  • 스트로크: 100~300mm (4~12인치)
  • 동적 정격 하중: 500~800N(112~180lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC
  • IP69K

DC PPA, AC PPA, 수동 PPA

Performance Pak 구동기(PPA)

특징:
  • 스트로크: 25mm~900mm(1~36인치)
  • 동적 정격 하중: 1kN~9kN(250~2000lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC, 36VDC, 90VDC
    • 110VAC, 220VAC
  • 트러니언 마운트
  • 사용 가능한 옵션: 위치 피드백, 조정식 리미트 스위치, 인코더, 홀 효과

DGB 로터리

DGB 로터리

특징:
  • 최대 90in-lb 토크
  • 다양한 샤프트 구성
  • 전압: 12VDC, 24VDC, 36VDC

벨로우가 있는 M-트랙 및 M-트랙

워너 M-트랙

특징:
  • 스트로크: 25mm~300mm(1~12인치)
  • 동적 정격 하중: 111~734N(25~165lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC
  • 사용 가능한 옵션: 리미트 스위치, 전위차계, 벨로우.

K2 및 K2X

워너 B-트랙(K2)

특징:
  • 스트로크: 100~600mm(4~24인치)
  • 동적 정격 하중: 1.3~12.4kN(300~2800lbf)
  • 전압:
    • 12, 24, 36, 48, 90VDC
    • 115, 230VAC
  • IP54, IP69K
  • 사용 가능한 옵션: 리미트 스위치, 위치 피드백, 저위 전환

H-트랙

워너 H-트랙

특징:
  • 전기 유압식 구동기
  • 스트로크: 50~406mm(2~16인치)
  • 동적 정격 하중: 최대 21.3kN(4800lbf)
  • 전압:
    • 12, 24, 48VDC
  • IP67, IP69K

Electrak PRO, 150, 100 및 스위퍼

레거시 구동기

  • Electrak Pro
  • Electrak 150
  • Electrak 100
  • 스위퍼 구동기

S-트랙

워너 S-트랙

특징:
  • 스트로크: 50~300mm(2~12인치)
  • 동적 정격 하중: 566~1760N(125~400lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC
  • IP50, IP65/IP69K
  • 사용 가능한 옵션: 스트로크 한계를 위한 온보드 프로그래밍 가능 제어 및 위치 피드백. 알루미늄 또는 플라스틱 하우징.

I-트랙

워너 I-트랙

특징:
  • 선형 구동기
  • 스트로크: 50~300mm(2~12인치)
  • 동적 정격 하중: 890N(200lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC
  • 자유 부동형 로드의 파워온 클러치
  • 사용 가능한 옵션: 전위차계

WhisperTrak 흑색 하우징 및 흰색 하우징

WhisperTrak

특징:
  • 스트로크: 100~400mm(4~16인치)
  • 동적 정격 하중: 2kN(450lbf)
  • 전압:
    • 12VDC, 24VDC
  • 전자식 하중 감지
  • 사용 가능한 옵션: 아날로그 및 디지털 위치 피드백
back to top