Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

여러 구동기를 동기화할 수 있습니다. 계속해서 이 옵션을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

고르지 않은 하중 동기화

HD 동기화 옵션

HD 동기화 옵션은 다음과 같은 특징이 있습니다.
  • 적절한 전압(+/- 1V) 및 기계 정렬과의 무제한 동기화
  • 50~1000mm에서 5mm 스트로크의 정확도
  • 오프셋 로딩을 처리할 수 있음
  • 유닛의 속도가 일정함
    • 비동기화 버전에서 무하중 속도가 25% 감소됨
  • 동기화된 시스템에서 모든 유닛에 사용되는 동일한 부품 번호
  • 간단한 스위치를 사용한 조작. 외부 제어가 필요하지 않습니다.

동기화 옵션의 배선 레이아웃


구동기 동기화의 이점 및 적용 사례


2개의 WhisperTrak 구동기를 동기화하는 방법

추가 읽기 자료


적용 사례

동기화 적용 사례는 여기: 링크를 참조하십시오.
back to top