Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

IP 등급은 국제 보호(International Protection) 코드 등급을 나타냅니다. IP 등급은 항목이 먼지 및 액체 유입으로부터 스스로를 얼마나 잘 보호하는지를 나타내는 척도입니다.

IP 등급 개요 및 구동기에 적용되는 방식


IP 등급 의미

이 등급은 2개의 숫자로 이루어져 있습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오. 첫 번째 숫자의 의미는 첫 번째 열에 있고, 두 번째 숫자의 의미는 두 번째 열에 있습니다.

IP 등급 표


IP 등급 보호

IP45 1.0mm 이상의 고체, 저압 물 분사로부터 보호됨

IP66방진, 강력한 물 분사로부터 보호됨(정적/동적)

IP67방진, 일시적인 침수의 효과로부터 보호됨(정적)

IP69k 방진, 고압 및 고온 물 분사로부터 보호됨(정적)


문자 IP66 대 IP69k의 예

Test your knowledge
back to top