Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

선형 구동기는 설치 및 작동이 쉽고, 유지관리가 필요하지 않으며, 유압 유체가 누출되지 않고, 자동화된 프로세스에 쉽게 통합할 수 있으며, 설치 후 해가 갈수록 가장 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동합니다.


일반 구동기의 구성 요소

선형 구동기를 구성하는 요소는 무엇입니까?

선형 구동기의 주요 작동 구성 요소는 다음과 같습니다.
  • 모터
  • 기어링
  • 스크류 어셈블리
  • 확장 튜브
모터가 켜지면 기어링을 회전시킵니다. 기어링이 토크를 크게 높이고 모터의 속도를 줄입니다. 기어가 스크류를 회전시킵니다. 스크류의 너트가 확장 튜브에 연결되고 스크류가 회전하는 방향에 따라 안쪽 또는 바깥쪽으로 이동합니다.

모터가 스크류를 돌리는 기어를 회전시킵니다.

많은 구동기에는 모터가 작동하지 않을 때 하중을 유지하는 랩 스프링 브레이크가 있습니다. 랩 스프링 브레이크는 기계식이며 전력 없이 당기거나 밀어서 어느 한쪽 방향으로 하중을 유지합니다.

리드 스크류와 볼 스크류의 비교

일부 구동기는 리드 스크류를 사용하여 제작되고, 일부는 볼 스크류를 사용합니다. 차이점에 대해 자세히 알아보려면 아래 비디오를 시청하십시오.

볼 스크류를 사용하는 구동기 대 리드 스크류


back to top