Skip to content Skip to navigation

설치 지침

볼 스크류 어셈블리는 아래 그림에 표시된 것처럼 시스템 또는 기계에 장착해야 합니다. 너트의 축 하중은 성능과 수명에 최적화되어 있으며 측면 하중이 있는 설비나 적용 환경을 피해야 합니다.

인치 장착 공차


미터법 장착 공차

일반 볼 스크류 설치는 지지와 가이드를 제공하기 위해 선형 슬라이드와 결합됩니다. 바인딩, 시스템 토크 증가, 수명 감소를 방지하기 위해 선형 레일과 볼 스크류를 나란히 정렬해야 합니다. 일반 설치 관행은 볼 스크류 또는 선형 레일을 정렬하는 "플로팅"으로 구성됩니다. 스크류가 정렬되도록 "플로팅"하려면 선형 레일을 제자리에 고정하고 장착 블록 또는 너트를 조정해 병렬로 인한 오류를 최소화하십시오.
back to top