Skip to content Skip to navigation

설치 지침

볼 스크류는 윤활해야만 제대로 작동하고 정격 수명을 달성할 수 있습니다. 볼 스크류는 건조한 상태로 작동해서는 안 됩니다.
볼 스크류 윤활에는 TriGEL-450R 또는 TriGEL-1800RC를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 오일 및 그리스를 도포할 수 있지만 평가된 바 없습니다.

윤활 전 검사:

모든 볼 스크류 어셈블리는 전체 스트로크에서 매끄럽게 작동해야 합니다. 전체 스트로크 동안 토크가 균일하지 않을 경우:
  • 스크류 샤프트를 육안으로 검사하여 이물질이 쌓였는지 확인합니다.
  • 세정액 또는 용제를 사용하여 볼 홈에서 먼지를 제거합니다. 볼 너트 어셈블리를 완벽하게 세척합니다.
  • 스크류 샤프트를 따라 볼 너트를 여러 번 순환시킵니다. 보풀이 없는 마른 천으로 닦은 후에 바로 윤활합니다.
  • 청소 후에도 어셈블리가 올바르게 작동하지 않을 경우 Thomson에 연락해 추가 지침을 받으십시오.

윤활:

작동 환경은 주로 볼 스크류에 필요한 윤활의 빈도와 유형을 결정합니다. 스크류 샤프트는 자주 검사하고 현재 환경 조건에서 필요할 때마다 윤활해야 합니다. 윤활유는 오염이 심하고 먼지가 많은 환경에 적합한 기기 등급 오일에서부터 잘 관리되거나 깨끗한 환경에 적합한 우수 등급 볼 베어링 그리스에 이르기까지 다양합니다.

그리스나 오일은 볼 트랙의 루트 근처에 있는 스크류 나사산에 직접 도포할 수 있습니다. 일부 볼 너트 크기는 윤활 부속품을 장착할 수 있는 나사산 윤활유 구멍에 사용할 수 있습니다. 이러한 볼 너트의 경우 너트에 직접 윤활유를 펌핑할 수 있습니다. 나사산 윤활유 구멍이 있는 볼 너트를 확인하려면 제품 사양 을 참조하십시오. 너트 본체에 윤활유를 넣으려면 이러한 너트와 와이퍼 키트를 함께 사용하는 것이 좋습니다.

0°F 미만에서 작동해야 하는 응용분야의 경우 기기 등급 오일을 권장합니다. 0°F~180°F의 작동 환경에는 우수 등급 10W30 오일이 필요합니다. 볼 직경이 3/8인치보다 큰 어셈블리의 경우는 MIL G 3278 그리스가 권장됩니다. 베어링 그리스는 공칭 온도가 더 높은 작동 환경에 권장됩니다. 보호되지 않은 조건에서는 스크류에 지나치게 두꺼운 막이 남지 않도록 주의하면서 윤활유를 적신 천으로 윤활유를 도포하는 것이 가장 좋습니다. 볼 스크류는 건조한 상태로 작동해서는 안 됩니다.

주의: 스크류가 공기 중의 오염물, 먼지 등으로부터 보호되지 않는 경우 스크류에 윤활유를 두껍게 도포하지 마십시오. 스크류 샤프트에 윤활유를 살짝 적시는 정도로만 도포하십시오. 정기적으로 검사하여 윤활유 막이 있는지 확인하십시오.
윤활에 대해 자세히 알아보려면 이 기사의 링크를 따라가십시오.
back to top