Skip to content Skip to navigation

설치 지침

스크류와 너트를 개별적으로 주문할 경우 너트를 스크류에 조립해야 합니다. 이 작업은 일반적으로 지지대 베어링을 장착할 수 있도록 엔드를 가공한 후에 이루어집니다.

너트를 스크류로 이동하는 방법


볼 너트를 스크류로 이동하기

볼 너트의 볼은 고정되어 있지 않으므로 볼 너트는 아버에 담겨서 배송됩니다. 볼 너트를 스크류로 이동시키려면 다음을 수행하십시오.

1. 아버에서 볼 너트 리테이너를 제거합니다. 스크류와 함께 아버 전체를 단단히 잡습니다. 아버 끝이 스크류 샤프트 끝의 중앙에 있는지 확인합니다.

1단계

2. 볼너트를 아버 아래로 밀어 스크류 샤프트로 보냅니다. 너트를 스크류 쪽으로 가볍게 민 상태에서 볼이 스크류 나사산으로 떨어지는 느낌이 들 때까지 너트를 돌립니다. 그런 다음 계속해서 너트를 스크류 쪽으로 돌립니다.

2단계

3. 아버를 제거합니다.

3단계

볼 너트를 아버로 이동시키려면 이러한 단계를 역순으로 진행하십시오.

주의: 엔드 가공으로 아버를 샤프트 볼 홈에 인접한 위치로 가져올 수 없는 경우 가공된 부분을 아버의 공칭 O.D.까지 테이프로 감싸십시오. 테이프로 감싸면 볼이 샤프트의 고르지 않은 가공 영역에 빠지지 않고 볼 너트가 가공된 영역 위로 미끄러져 이동할 수 있습니다.

주의: 설치 및 취급 도중 볼 너트가 스크류 샤프트의 끝에서 미끄러져 떨어지지 않도록 각별히 주의해야 합니다. 양쪽 끝의 샤프트 볼 홈을 테이프로 감싸서 일시 정지 지점을 만들 수 있습니다. 볼 스크류 어셈블리가 올바르게 설치된 후에는 테이프와 남은 접착제를 제거해야 합니다.

back to top