Benefícios da economia de tempo, do projeto superior

O design de um atuador linear de precisão da Série PC oferece maior vida útil, alta repetibilidade e operação silenciosa. Além disso, ele exige manutenção mínima e resiste à corrosão em ambientes hostis.

Destaque
1Porca esférica de alta precisão
2Transportador de porca esférica (Patente pendente nos EUA)
3Lubrificação de ponto único
4Tubo de extensão de aço inoxidável
5Parafuso esférico de diâmetro largo
6Perfil externo suave
7Vedação do tubo de extensão
8Adaptador de haste macho de aço inoxidável

Benefit:
Role a tabela e veja os benefícios da PC Series!

Alta repetibilidade e precisão de posicionamento
Operação contínua e silenciosa

Alta capacidade de transferência de carga
Ruído reduzido
Antirrotação incorporada da extremidade da haste

Manutenção rápida e fácil

Indicado para cargas pesadas e ambientes severos

Alta densidade de energia e longa vida

Sem pontos de coleta durante a lavagem

Classificação IP65 adequada para ambientes severos

Resistência à corrosão
Montagem simples para acessórios da norma ISO

O sistema RediMount™ é elaborado para a instalação contínua do motor em menos de cinco minutos. Ele acomoda uma ampla gama de tipos e tamanhos de motor. O alinhamento do motor ao atuador é garantido, assegurando uma conexão sem problemas e o desempenho máximo do sistema.

Destaque
9Flange do motor Thomson RediMount™
10Acoplamento grande e flexível
11Plugue de vedação
12Correia de sincronia extragrande
13Elemento de fixação
14Rolamentos de polia montados
15Compartimento grande

Benefício:
Role a tabela e veja os benefícios do RediMount!

Montagem em menos de cinco minutos
Pré-projetado para montagem em mais de 600 motores

Alto torque

Proteção IP65

Altas cargas de impulso

Montagem do motor imediata

Nenhuma carga radial no eixo do motor

Acomoda motores de estrutura grande

smart actuation with Fork Lifts

Fácil de medir e selecionar

  • Meça e selecione seu atuador da PC Series™ em menos de 15 minutos usando as ferramentas de seleção on-line
  • Descarregue os modelos CAD 3D configuráveis
  • Especifique sua solução (comprimento, adaptadores de montagem, orientação do motor e cursos de parafuso)