Acelere sua aplicação
Os equipamentos de hoje exigem soluções mais flexíveis, poderosas e que sejam mais econômicos em energia. Em aplicações como essas, escolher os atuadores elétricos da Thomson, em vez dos pneumáticos, pode fazer a diferença entre gastar energia e otimizá-la.
Equipamento de forma, preenchimento e vedação
Equipamento de forma, preenchimento e vedação
O preenchimento sobe e desce de modo rápido e repetido no equipamento de forma, preenchimento e vedação. Os atuadores elétricos oferecem uma vantagem com alta precisão e repetitividade que uma solução pneumática.
Classificação
Classificação
Os braços e os impulsores de seleção movem o produto para diferentes recipientes em aplicações de classificação, geralmente em um ponto de consolidação a partir de várias linhas de produção. A vida útil previsível dos atuadores elétricos garante que a linha ficará ativa conforme planejado entre os ciclos de manutenção.
Conversão e fabricação de recipiente
Conversão e fabricação de recipiente
Equipamentos de fabricação de caixa, lata e modelagem geralmente precisam de vários eixos para mover e funcionar em espaços fechados e muito próximos. Ao usar os atuadores elétricos, em vez de cilindros pneumáticos, é possível economizar espaço e tempo de instalação ao melhorar a precisão do processo.
Inspeção
Inspeção
Testar o torque e verificar as vedações é fundamental para a qualidade geral do produto. Os atuadores elétricos oferecem precisão superior e repetitividade nesta etapa crítica.
Marcação e impressão
Marcação e impressão
A qualidade do produto e rastreabilidade estão crescendo em importância, conforme as regulamentações ficam mais estritas. Colocar o rótulo correto, de modo consistente, no pacote certo na posição certa é mais critico que nunca. Além disso, os atuadores elétricos são uma opção ideal para o final da linha de fabricação, onde nenhuma linha de ar pode estar presente.
Embalagem secundária
Embalagem secundária
A automação está aumentando no final da linha, onde os produtos são embalados, colocados em caixas de papelão, amarrados, fixados e colocados no pallet para envio. Quanto maior a capacidade de carga dos atuadores elétricos, mais compactos são os projetos da máquina que ocupam menos espaço.
Transporte e seleção, escolha e colocação
Transporte e seleção, escolha e colocação
Garantir que o produto está no lugar certo na hora certa é uma parte fundamental da linha de fabricação automatizada, mas o produto que sai da linha pode variar. Quando as especificações mudam, os atuadores elétricos permitem alterar as posições da cerca, de parada e final na sua linha rapidamente, com uma alteração no programa, em vez de projetar novamente e alterar o cilindro.
Armazenamento automatizado e recuperação
Armazenamento automatizado e recuperação
A alta utilização de equipamento é comum para armazenamento automatizado e unidades de recuperação. Economize os custos operacionais ao reduzir a manutenção do sistema e consumir menos energia, ao escolher os atuadores elétricos em vez de pneumáticos.