Überlegenes Design, Zeitersparnis

Merkmale | |
---|---|
1 | Hochpräzisions-Kugelmutter |
2 | Kugelmutterträger (US-Patent ausstehend) |
3 | Einpunktschmierung |
4 | Verlängerungsrohr aus rostfreiem Stahl |
5 | Kugelgewindetrieb mit großem Durchmesser |
6 | Glattes äußeres Profil |
7 | Dichtung am Verlängerungsrohr |
8 | Kolbenstangenadapter aus rostfreiem Stahl mit Außengewinde |
Vorteil:
Scrollen Sie über die Tabelle, um sich die Vorteile der PC-Serie anzeigen zu lassen!
Hohe Wiederholbarkeit und Positioniergenauigkeit
Ruhiger, geräuscharmer Betrieb
Hohe Seitenlastkapazität
Geringere Lärmbelastung
Eingebauter Drehschutz am Kolbenstangenende
Schnelle und einfache Wartung
Geeignet für hohe Lasten und anspruchsvollste Betriebsumgebungen
Hohe Leistungsdichte und lange Lebensdauer
Keine Sammelpunkte bei Spülung
Schutzart IP 65 für widrigste Umgebungsbedingungen
Korrosionsbeständigkeit
Einfache Montage für ISO-Standardzubehörteile
Das RediMount™-System wurde für nahtlose Motoreninstallation in weniger als fünf Minuten konzipiert. Es ist für zahlreiche Motorarten und -größen verfügbar. Die Motor-Aktuator-Ausrichtung ist sichergestellt und sorgt für eine problemlose Verbindung und höchste Systemleistung.
Merkmale | |
---|---|
9 | Thomson RediMount™-Motorflansch |
10 | Große, flexible Kupplung |
11 | Dichtstopfen |
12 | Extrabreiter Synchronriemen |
13 | Spannelement |
14 | Beidseitig montierte Lager |
15 | Großes Gehäuse |
Vorteil:
Scrollen Sie über die Tabelle, um sich die Vorteile von RediMount anzeigen zu lassen!
Montage in weniger als fünf Minuten möglich
Vorgefertigte Lösung für die Montage von über 600 verschiedenen Motoren
Hohes Drehmoment
Schutzart IP 65
Hohe Schublasten
Einfaches Anschließen und sofortige Nutzung des Motors (Plug-und-Play)
Für Motoren mit großen Rahmen geeignet
Keine seitliche Last auf der Motorwelle