Beschleunigen Sie Ihre Anlagen
Moderne Anlagen erfordern flexible, leistungsstarke und energieeffiziente Lösungen. In solchen Anlagen kann der Einsatz von elektrischen Aktuatoren von Thomson statt pneumatischer Aktuatoren den Unterschied zwischen optimalem Energieeinsatz und Energieverschwendung ausmachen.
FFS-Anlagen (Form, Fill, Seal) Zum Öffnen anklicken
FFS-Anlagen (Form, Fill, Seal)
Füllköpfe müssen an FFS-Anlagen schnell und wiederkehrend nach oben und unten bewegt werden. Elektrische Aktuatoren bieten mit ihrer größeren Präzision und Wiederholgenauigkeit einen Vorteil gegenüber einer Pneumatiklösung.
Sortieren Zum Öffnen anklicken
Sortieren
Sortierarme und Abschieber werden bewegt, um Produkte in Sortierlösungen in bestimmte Behälter zu schieben, häufig an einem Sammelpunkt mehrerer Produktionslinien. Die berechenbare Lebensdauer von elektrischen Aktuatoren stellt sicher, dass die Produktionslinie zwischen den Wartungszyklen wie gewünscht betrieben werden kann.
Verarbeitung und Containerherstellung Zum Öffnen anklicken
Verarbeitung und Containerherstellung
Formungsanlagen sowie Dosen- und Schachtelherstellungsanlagen benötigen häufig mehrere Achsen, die auf engstem Raum bei geringem Abstand bewegt und betrieben werden müssen. Durch die Verwendung von elektrischen Aktuatoren statt Pneumatikzylinder können Sie Platz sparen und gleichzeitig die Prozesspräzision erhöhen.
Kennzeichnung und Druck Zum Öffnen anklicken
Kennzeichnung und Druck
Die Bedeutung von Produktqualität und Rückverfolgung ist aufgrund immer strengerer rechtlicher Bestimmungen größer geworden. Das korrekte Etikett stets auf die richtige Verpackung und immer genau an die richtige Stelle zu platzieren, ist heute bedeutender denn je. Darüber hinaus sind elektrische Aktuatoren die ideale Wahl für das Ende der Herstellungslinie, wo unter Umständen keine Druckluft mehr vorliegt.
Sekundärverpackung Zum Öffnen anklicken
Sekundärverpackung
Der Automatisierungsgrad wird am Ende der Produktionslinie, wo Produkte umhüllt, kartoniert, verzurrt, gebunden und palletiert werden, erhöht. Die höhere Lastkapazität elektrischer Aktuatoren ermöglicht ein kompakteres Anlagendesign mit geringerem Platzbedarf.
Fördern, Sortieren, Bestücken Zum Öffnen anklicken
Fördern, Sortieren, Bestücken
Das Befördern des Produkts an die richtige Stelle zur richtigen Zeit ist grundlegender Bestandteil beim Betrieb automatisierter Fertigungslinien, doch das zu befördernde Produkt kann variieren. Sollten sich die Anforderungen ändern, können bei elektrischen Aktuatoren die Position von Endanschlägen und Führungen durch einfaches Umprogrammieren schnell geändert werden, ohne dass ein kompletter Umbau und Zylinderaustausch notwendig sind.
Automatisierte Lagerung und Entnahme Zum Öffnen anklicken
Automatisierte Lagerung und Entnahme
Hohe Auslastung und raue Umgebungsbedingungen sind charakteristisch für automatisierte Regalbediensysteme. Der Einsatz elektrischer Aktuatoren anstelle von Pneumatiksystemen reduziert den Wartungsaufwand sowie Stillstandszeiten und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch.