Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론


커버 밴드

커버 밴드는 일부 유닛에서 캐리지가 작동할 때 프로파일의 개구부를 통해 이물질이 유입되지 않도록 보호하는 데 사용됩니다. 커버 밴드는 다음 재료로 제작될 수 있습니다.
  • 플라스틱
  • 스테인리스 스틸

플라스틱 커버 밴드

플라스틱의 경우 커버 밴드가 캐리지 개구부를 따라 작동하는 작은 홈에 끼워져 프로파일을 밀봉합니다.

스테인리스 스틸 커버 밴드

스테인리스 스틸의 경우 커버 밴드가 캐리지 개구부 양쪽에 장착된 자석 스트립을 사용하여 자기로 프로파일을 밀봉합니다. 일부 유닛에는 온도 변화로 인해 발생할 수 있는 커버 밴드 늘어짐을 제거하는 자기 조정 커버 밴드 장력 메커니즘도 있으므로 커버 밴드의 밀봉 정도와 예상 수명이 향상됩니다.
back to top