Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

선형 시스템 가이드 설계의 3가지 기본 유형은 다음과 같습니다.
  • 프리즘 가이드
  • 볼 가이드
  • 휠 가이드

프리즘 가이드 단면

프리즘 가이드 유닛은 가공된 폴리머 가이드를 사용합니다.

이점:
  • 매우 조용히 작동함
  • 높은 충격 하중을 견딜 수 있음
  • 오염된 환경에서 작동할 수 있음
단점:
  • 슬라이드 가이드는 마찰이 더 많으므로 유닛을 움직이려면 더 많은 힘이 필요합니다.
  • 마모에 따른 수명
디자인 이점은 오염 또는 충격 하중이 있는 혹독한 환경에서 수명이 증가한다는 것입니다. 프리즘 가이드가 압출면을 따라 작동하므로 장기적으로 비용이 절감됩니다. 장기간 추가 베어링 비용이 필요하지 않습니다.

볼 가이드 예

볼 가이드는 가이드 시스템에서 재순환 볼 설계를 사용합니다. 가이드는 프로파일 레일, 원형 레일 또는 통합된 재순환 볼 시스템일 수 있습니다. 사용되는 볼 가이드는 단일 레일 또는 이중 레일일 수 있습니다.

볼 가이드의 이점:
  • 높은 속도 - 최대 5m/s(벨트 드라이브 포함)
  • 높은 하중(38000N)
  • 높은 모멘트 하중(2760Nm)
  • 매우 낮은 마찰
  • 높은 강성
디자인 이점은 유닛이 더 높은 처리량 요구사항을 충족할 수 있다는 것입니다. 볼 가이드 유닛은 마찰이 더 낮으므로 더 작은 모터, 기어박스, 드라이브 시스템을 사용할 수 있습니다. 볼 가이드 유닛은 프리즘 가이드보다 듀티 사이클이 더 높고 수명이 더 깁니다.

휠 가이드 예

휠 가이드 장치는 열차와 흡사하게 트랙에서 작은 휠을 사용해 캐리지를 유도합니다. 휠 가이드 유닛은 볼 리턴 경로가 없으므로 볼 가이드 유닛보다 더 높은 속도로 이동할 수 있습니다.

이점:
  • 매우 높은 속도(최대 10m/s, 벨트 드라이브 사용).
  • 낮은 마찰
  • 높은 강성
  • 캐리지는 설치 공간이 넓어 더 높은 모멘트 하중 저항을 제공합니다.
디자인 이점은 더 높은 속도로 인해 처리량이 증가한다는 것입니다.
back to top