Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

샤프트는 많은 선형 모션 기계 및 장치의 핵심 구성 요소입니다. 샤프트는 선형 베어링과 함께 사용하도록 설계되었지만 다른 많은 응용분야에도 유용합니다.
샤프트를 선형 가이드로 사용하려면 올바르게 장착해야 합니다.

가장 일반적인 두 가지 샤프트 장착 방법은 다음과 같습니다.
  • 지속 지지대
  • 엔드 지지대

지속 지지대 샤프트는 전체 길이로 장착되어 지지력을 제공합니다. 이 구성은 하중이 더 높거나 더 높은 강도가 요구될 때 사용됩니다. 지속 지지대 샤프트는 폐쇄형 선형 베어링과 함께 사용할 수 없어 개방형 부싱 또는 재순환 선형 롤러 베어링이 필요합니다.

엔드 지지대 샤프트는 장착 표면에 샤프트의 중간이 닿지 않은 상태로, 양 끝 에서 지지력을 제공합니다. 이 구성은 하중이 가볍거나 샤프트의 편향이 허용되는 경우에 사용됩니다. 엔드 지지대 적용 시, 샤프트 중앙에 장애물이 없기 때문에 폐쇄형 부싱이 사용됩니다.

위의 비디오는 지속 지지대와 엔드 지지대의 차이를 설명합니다.


back to top