Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

표면상 샤프트는 모두 동일해 보일 수 있지만, 제조업체가 선택한 표준과 표준 충족을 위해 사용한 제조 공정 때문에 실제 샤프트에는 상당한 성능 차이가 존재합니다.

둥글기

샤프트 둥글기는 정확도, 수명 또는 정밀성이 가장 중요한 스핀들 및 가이드 로드와 같은 선형 응용분야에 매우 중요합니다. 둥글기는 베어링 하중을 고르게 분산시켜 베어링 수명을 극대화하고, 이동 거리를 늘리고, 위치 정확도를 향상합니다.

원형 샤프트는 눈을 속일 수 있으며 정밀 추적 기법을 사용하여 올바르게 평가할 경우 둥근 형태의 어떤 물체로 나타납니다.

둥글기 공차가 서로 다른 2개의 샤프트 도표

표면 마감

표면 마감은 이동 거리, 하중 레벨, 마찰 저항, 이동 평활도에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 업계를 선도하는 수준의 표면 마감은 최대 8Ra입니다. 탁월한 표면 마감과 경도가 선형 베어링의 수명 및 효율, 샤프트 라이딩 씰의 효율성과 수명을 극대화하고 전반적인 시각적 외형을 개선합니다.

다양한 표면의 볼 베어링 확대 보기

곧기

진직도는 선형 가이드 시스템의 위치 결정 정확도에 가장 중요한 매개변수입니다. 아래 이미지는 일반적인 진직도 측정 방법을 보여줍니다. 샤프트를 지지하는 두 지점 사이의 거리가 끝에서부터의 길이의 0.2배이면 샤프트가 회전하고 표시된 총 편차가 기록됩니다. 샤프트가 직선으로 제작된 경우에도 출고 후에 샤프트 취급 또는 가공 과정에서 재료가 구부러질 수 있습니다. 따라서 설치 전에 샤프트 진직도를 유지하거나 복원해야 할 수 있습니다.

다이얼 표시기를 사용해 진직도 확인

테이퍼

테이퍼는 원통도의 구성 요소입니다. 선형 베어링 응용분야에서 테이퍼는 선형 베어링의 한 부분이 다른 부분보다 높게 로드되도록 할 수 있습니다. 따라서 이동 수명 또는 하중 지지력이 크게 감소할 수 있습니다. 테이퍼가 증가하면 볼이 예압을 드나들어 조기 마모가 발생하고 이동 수명이 감소됩니다.

테이퍼 및 볼 하중 확대 그림

back to top