Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

토크 전달 시 외부 레이스의 축 변위를 달성하려면 볼 스플라인에 더 작은 힘이 필요합니다. Thomson 볼 스플라인에는 비예압 외부 레이스와 함께 롤형 내부 레이스가 있습니다. 모터 커플링, 변환 드라이브 샤프트 커플링, 비회전 망원 스트럿 등과 같이 동력을 전달하는 적용 환경에 가장 적합합니다.

볼 스플라인 어셈블리 예

특징:
  • 최대 마찰 계수 0.007
  • 볼 트랙 경도 최소 RC 56
  • 최대 래시 표준 0.005인치. (회전 축에 수직인 플레이)
  • 비예압 외부 레이스가 있는 롤형 스플라인
  • 볼 재순환에 의한 마찰 방지 선형 이동
  • 토크 하중으로 인한 반경 방향 변위에 대한 저항
  • 토크 요구사항이 더 작아 토크 전달 시 외부 레이스 이동
  • 예측 가능한 예상 수명
  • 내부 레이스와 외부 레이스 모두에 사용 가능한 사용자 정의 가공
  • 적용 다양성 — 변환 드라이브 샤프트 커플링, 비회전 망원 스트럿, 호닝 머신 및 드릴 프레스 스핀들, 워크헤드 및 테이블 웨이, 로봇 및 원격 처리 머신.
Test your knowledge
back to top