Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론



볼 스플라인 절단면

볼 스플라인 디자인

볼 스플라인은 축 레이스 및 볼 베어링을 포함하는 내부 레이스와 교합 외부 레이스로 구성됩니다. 볼 스플라인은 거의 마찰이 없는 선형 모션을 제공하는 동시에 비틀림 하중을 전달합니다. 재순환 볼 베어링은 마찰을 줄여 예측 가능한 수명과 매끄러운 작동을 제공합니다. 볼 스크류와 마찬가지로 볼 베어링도 내부 레이스와 외부 레이스 간의 유일한 물리적 접점을 제공합니다. 그러나 볼 스플라인에서 볼 베어링의 경로는 나선형이 아닌 직선이므로, 축 하중 전달 및/또는 토크 전달을 수반하는 다양한 적용 환경에 고효율 커플링 장치를 사용할 수 있습니다.

볼 스크류와 마찬가지로 스플라인 외부 레이스의 볼도 고정되어 있지 않습니다. 내부 레이스에서 외부 레이스를 제거할 경우 아버에 직접 전달되지 않고 볼이 떨어집니다.
back to top