Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

롤러 프로파일 레일 베어링

롤러 프로파일 레일 베어링은 볼 베어링 대신 롤러를 사용한다는 점을 제외하고 볼 프로파일 레일 베어링과 유사합니다. 롤러 프로파일 레일은 하중을 받을 때 볼 캐리지에 비해 탄성 변형이 더 적어 예외적으로 견고해집니다.

롤러 프로파일 레일은 더블백 볼 프로파일 레일보다 훨씬 더 높은 레벨의 강도를 제공합니다. 롤러 프로파일 레일은 동등한 수준의 베어링을 앞뒤가 맞닿도록 하는 배열을 사용하며, 잘못된 정렬이 존재하는 경우 롤러 에지 하중을 방지할 수 있도록 크라운 처리된 특수 롤러로 보완할 수 있습니다. 그러면 볼 캐리지 또는 앞면이 맞닿은 베어링 배열에 비해 하중이 증가하면서 탄성 변형이 더 낮아집니다. 볼은 단일 접촉점을 제공하고 롤러는 선 접촉 영역을 제공하므로 롤러 가이드는 롤러 길이 전체에서 접촉면이 증가하여 볼 베어링을 사용하는 프로파일 레일보다 하중 지지력이 더 높습니다. 즉, 실질적으로 더 높은 하중 지지력을 제공하며 최소한의 롤링 마찰로 인해 더 적은 마모가 발생합니다. 정밀도 및 강도 증가의 결과로 더블 백 볼 프로파일 레일 대비 설치 편차에 대한 공차도 훨씬 적습니다.


롤러 프로파일 레일 베어링 단면

back to top