Skip to content Skip to navigation

유지관리

프로파일 레일이 제대로 작동하려면 소량의 그리스나 오일이 필요합니다.

그리스 권장사항

다양한 응용분야에 추천되는 그리스는 다음과 같습니다.

일반적인 응용분야
  • NLGI 2등급 윤활유
더 높은 하중
  • EP2(극압 NLGI 2등급) 윤활유
고속
  • 오일
식품 등급 응용분야
  • Thomson 선형 윤활유(테프론 기반 합성 그리스)

빈도

윤활 빈도는 다음과 같은 여러 가지 요인에 따라 다릅니다.
  • 듀티 사이클
  • 부하
  • 속도
  • 환경
  • 오염 레벨
이러한 모든 변수로 인해 특정한 간격을 제공하기가 어렵습니다. 최소 빈도는 1년 또는 100km 이동 거리를 초과하지 않습니다. 핵심은 항상 유닛에 얇은 윤활유 막을 유지하는 것입니다.
back to top