Skip to content Skip to navigation

설치 지침

정밀 선형 구동기는 사용 가능한 장착 및 어댑터 옵션을 사용해 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. 그러나 구동기를 장착할 때 몇 가지 고려해야 할 사항이 있습니다. 클레비스 유형의 장착을 사용할 경우 견고한 장착 핀을 사용해야 합니다(롤 또는 스프링 유형 장착 핀은 피해야 함). 장착 핀(또는 트러니언)은 아래 표시된 것처럼 서로 나란해야 합니다. 또한 구동기의 축을 따라 힘이 작용하도록 하중을 장착하는 것이 좋습니다. 사이드 앵글 브래킷, 테이퍼 구멍 또는 장착 피트를 사용하는 구동기는 커버 또는 확장 튜브가 구부러지지 않거나 정지 또는 작동 중에 굽힘력을 받도록 장착해야 합니다.

피벗 장착


강력 장착

back to top