Skip to content Skip to navigation

적용 사례

이러한 일반적인 응용분야는 스테퍼 모터 선형 구동기가 설계의 총 구성 요소 수를 줄이는 동시에 공간 요구사항을 최소화하고 조립 및 유지관리를 더 빠르고 쉽게 수행할 수 있음을 보여줍니다. 회전 스크류(MLS), 회전 너트(MLN), 구동기(MLA) 등, 3가지의 모든 구성 요소에 대한 예가 표시되어 있습니다.

피펫팅

작고 정밀하고 반복 가능한 수직 모션은 정확한 피펫팅에 매우 중요합니다. MLA를 선택하면 z-축이 간소화되고, MLS를 선택하면 피펫팅 적용 환경에서 정밀한 수평 모션이 가능합니다.

플레이트 위치 지정

구동기는 독립적인 장치이며 작은 방사형 또는 모멘트 하중이 있을 수 있는 간소화된 레벨링 적용 환경에 적합합니다.

유체 펌프

장착 구성에 관계없이 스테퍼 모터 선형 구동기는 펌프 압력을 높이고 장비 설치 공간을 줄이고 유동액을 정확하게 분산시킬 수 있습니다.

XY 스테이지

스테퍼 모터 선형 구동기는 조밀성과 성능으로 XY 스테이지 디자인을 최적화합니다.

카메라와 기타 측정 장치는 적시에 적절한 장소에 배치해야 합니다. MLN은 신뢰할 수 있는 수평 위치 조정 및 길이 선택을 제공하여 수평 위치 지정 작업을 올바르게 완료할 수 있습니다.

3D 프린터

3D 프린터에서 스테퍼 모터 선형 구동기를 활용하면 커플링, 베어링, 지지대가 필요하지 않으며 스트로크 길이와 인쇄량이 증가합니다.

모니터 각도 조절

모니터 및 플레이트 각도 조절 적용 환경에 MLA 구성을 적용하면 각도 조절이 쉬워집니다.
back to top