Skip to content Skip to navigation

설치 지침


선형 베어링 및 볼 스크류와 마찬가지로 볼 스플라인도 방청유와 함께 배송됩니다(별도로 명시되지 않은 경우). 방청유는 사용에 적합한 윤활유가 아닙니다. 작동 전에 볼 스플라인을 윤활해야 합니다.

윤활유의 기본 목표는 아동 표면의 금속 간 접촉을 방지하는 것입니다. 윤활유의 이차적인 역할은 부식으로부터 보호하고 마모를 최소화하는 것입니다. 일반적으로, 볼 스플라인 또는 볼 스크류에 사용할 윤활유의 선택은 롤링 베어링과 유사합니다. 소량의 오일, 그리스를 사용할 수 있습니다. 샤프트 윤활에서 중요한 점은 윤활유 막이 있고 외부 레이스가 샤프트를 따라 이동하는지 확인하는 것입니다.

윤활유 선택은 스크류에 인접한 구성 요소에 사용된 윤활의 유형에 달려 있습니다. 그러나 일반적인 적용 환경에서 EP2(극압 NLGI 2등급) 윤활유는 종종 좋은 선택이 될 수 있습니다. 윤활 공급업체는 특정 적용 환경에 권장되는 윤활의 좋은 공급원입니다.

장치 수명 동안 재윤활이 필요합니다. 윤활 빈도는 다음에 따라 다릅니다.
  • 듀티 사이클
  • 환경
  • 오염 레벨
간격에 대한 구체적인 권장 사항을 제공하기란 어렵습니다. 모범 사례는 스플라인에 항상 윤활유가 있는지 확인하고 필요에 따라 윤활 간격을 조정하는 것입니다.
Test your knowledge
back to top