Skip to content Skip to navigation

크기 결정

볼 너트 임계 속도(최대 RPM)
볼 너트 임계 속도 또는 너트 내부의 샤프트의 최대 RPM은 너트 설계에 의해 제한되며 볼 베어링의 속도와 연관되어 있습니다. 볼 너트 최대 RPM을 초과할 경우 볼 재순환 구성 요소가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 볼 베어링이 리턴 시스템에서 떨어져 나오거나 리턴 시스템에 걸릴 수 있습니다. 이 경우 장치가 완전히 고장나게 됩니다. 볼 너트 최대 RPM을 절대로 초과하지 마십시오.

계산
볼 베어링 속도로 인한 볼 너트 RPM 제한은 종종 DN 번호의 형태로 표현됩니다. 너트의 DN 번호가 주어진 경우 최대 RPM은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

n = DN/d0

항목 상세
n = 샤프트의 회전 속도 [RPM]
d0 = 공칭 샤프트 직경 [in 또는 mm]
DN = 너트의 정격 속도 [in-RPM 또는 mm-RPM ]

DN 계산은 더 작은 스크류 직경에 가까워지면서 정확도가 다소 떨어지며 일부 비현실적인 답을 제공할 수 있습니다. RPM이 4,500 RPM을 초과할 경우 세부 설계 평가를 권장합니다.

여러 볼 리턴 디자인의 일반적인 DN 값은 다음과 같습니다.
  • 표준 외부 리턴 시스템의 경우 76,200mm-RPM(3,000in-rpm)
  • 솔리드 디플랙터를 사용하는 외부 리턴 시스템의 경우 133,300mm-RPM(5,250in-rpm)
  • 내부 전송 디자인의 경우 140,000mm-RPM(5,510in-rpm)
값을 확인하려면 제품 사양을 참조하십시오. 일부 제품은 DN 값을 제공하는 대신 최대 RPM을 표시합니다.
back to top