Skip to content Skip to navigation

유지관리

Thomson Ball Bushing®RoundWay® 베어링은 달리 명시되지 않은 한 방청유와 함께 제공됩니다. 방청유는 사용에 적합한 윤활유가 아닙니다. 설치 전에 베어링이 제대로 작동하려면 소량의 그리스나 오일이 필요합니다. 어떤 윤활유를 선택할지는 여러 가지 요소에 따라 달라집니다.

사용 가능한 윤활유 옵션 중 선택에 도움이 되는 몇 가지 일반 지침:
  • 하중이 낮고 속도가 높은 경우 기계유 또는 저점도의 그리스가 좋습니다.
  • 하중과 속도가 중간 정도인 경우 NLGI 1 또는 2 그리스가 좋습니다.
  • 하중에 높은 경우 EP2 첨가제 포함 그리스가 필요할 수 있습니다. EP는 극압제로 그리스가 고압에서 분해되는 것을 방지하기 위해 특수 첨가제를 사용합니다. 이 유형의 그리스를 사용하면 스틸 샤프트 외관에 윤기가 없어집니다.
  • Thomson LinearLube®는 대부분의 산업 응용분야에 적합하며 FDA에 등록되었습니다.

재순환 볼 또는 롤러 유형 베어링에는 어떤 유형의 건조 윤할제(PTFE 분말, 흑연 분말 등)도 사용하지 마십시오. 이러한 윤활제는 미끄러짐 모션에 좋으며 굴림 마찰에는 거의 도움이 되지 않습니다.

윤활 빈도는 다음에 따라 다릅니다.
  • 듀티 사이클
  • 환경
  • 오염 레벨
  • 최소 1년 또는 100km 이동 거리마다

비디오: 윤활 방법 설명

back to top