Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론


원형 레일 선형 가이드에서는 외부 레이스가 선형 베어링이고 내부 레이스가 샤프트입니다. 이 교육 섹션에서는 선형 베어링(외부 레이스)을 중점적으로 다룹니다.
선형 베어링은 폐쇄형 및 개방형 구성으로 제작됩니다. 다음 비디오는 폐쇄형 볼 부싱 베어링과 개방형 볼 부싱 베어링의 차이점과 선택 방법을 설명합니다.

폐쇄형과 개방형 선형 베어링 비교

여기에서 샤프팅 선택에 대해 자세히 알아보십시오.


원형과 사각형 레일 비교

RoundRail의 이점은 본질적으로 베어링 구성 요소에 대한 응력이 약간 증가한 상태로 비틀림 오정렬(캐리지 또는 베이스 가공의 부정확성이나 기계 편향으로 인해 발생)을 수용할 수 있다는 것입니다. 모든 Ball Bushing® 베어링 시스템에 중요한 이 기능은 설치 시간 및 비용을 줄이는 동시에 성능을 극대화합니다.

back to top