Skip to content Skip to navigation

설치 지침

필로우 블록은 볼 부싱 베어링을 쉽게 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 내부의 부싱과 함께 블록을 장착 표면에 볼트로 고정할 수 있는 볼트 구멍이 있습니다. 필로우 블록을 사용하지 않을 경우에는 부싱을 보어에 고정해야 합니다. 다음 비디오는 여러 가지 유지 기능을 설명합니다.


Thomson 선형 볼 부싱 베어링 장착하기


back to top