Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항



LC1600

LC1600

  • 하중 지지력: 1600N
  • 하중 토크, 동적/정적: 200/500Nm
  • 속도, 무하중/최대 하중: 11/6.5mm/s
  • 사용 가능한 스트로크: 200~400mm(50mm 증분)
  • 2부분 압출 성형
  • 스크류 유형: 리드 스크류
  • 내장 전자식 한계 스위치

LC2000

LC2000

  • 하중 지지력: 2000N
  • 하중 토크, 동적/정적: 150/500Nm
  • 속도, 무하중/최대 하중: 19/15mm/s
  • 사용 가능한 스트로크: 200~600mm
  • 3부분 압출 성형
  • 스크류 유형: 망원경식 리드 스크류

LC3000

LC3000

  • 하중 지지력: 3000N
  • 하중 토크, 동적/정적: 400/500Nm
  • 속도, 무하중/최대 하중: 8/6mm/s
  • 사용 가능한 스트로크: 200~400mm
  • 3부분 압출 성형
  • 스크류 유형: 볼 스크류
back to top