Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론



리드 스크류는 선형 축을 따라 경하중에서 중하중을 배치할 수 있는 정밀하고 비용 효과적인 도구입니다.

리드 스크류의 작동 원리

리드 스크류는 여러 가지 면에서 너트 및 볼트와 유사합니다. 리드 스크류는 스크류에서 작동하는 너트의 단순성 측면에서 너트 및 볼트와 유사합니다. 큰 차이는 너트와 볼트는 사물을 고정하는 데 사용되지만 리드 스크류는 사물을 앞뒤로 이동할 수 있도록 설계되었다는 것입니다. 리드 스크류의 나사산은 선형 모션에 사용할 수 있도록 특별히 설계되고 최적화되었습니다.

리드 스크류는 때로 ACME 스크류라고 불립니다.

"리드 스크류"는 미끄럼 표면을 사용하여 하중을 전달하는 나사산 드라이브 스크류를 지칭하는 일반 용어입니다.

"ACME"는 특정 나사산 형태를 나타내는 용어입니다. 모든 ACME 스크류도 리드 스크류이지만 모든 리드 스크류가 ACME 스크류는 아닙니다. ACME 나사산 표준에는 2G, 3G, 2C 등과 같이 특정 등급이 부여되며, 각각의 공차가 약간씩 다릅니다. ACME 나사산 형태는 쉽게 구할 수 있는 나사산 게이지를 사용하여 간단하게 확인할 수 있습니다. ACME 나사산 표준은 교체 및 제조가 가능하도록 설계되었습니다.

선형 모션에 사용되는 대부분의 리드 스크류는 독점적인 나사산 형태이며 ACME 표준에 따라 제작되지 않습니다.

back to top