8122-101-002 - 일시 판매 중지된 제품

제품 8122-101-002 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. WKB2659.

8122-101-002
8122-101-002

R-2202 WIPER KIT W/TANG, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Kit Contains: 2 wipers, 2 retaining rings
  • Kit consists of 2 wipers

측정

dimensions
측정 항목
[D1]2.793 in
[L1]0.13 in

명세서

명세서
Model CodeR-2202 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?