WKB2659

WKB2659
Ball Nut Wiper

너트 와이퍼, Brush Wiper, 2.250 in

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$66.84 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Kit contains 2 wipers; some kits only include (1) end cap and no end cap for threaded/flanged side
  • If the application does not use a flange, discard the flange end cap and epoxy the wiper to the end of the ball nut
  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut

측정

측정
크기
D1 57.15 mm (2.250 in)

명세서

사양
직경 2.250 in
Wiper Material Brush Wiper

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?