7833703 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833703 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833690.

7833703
Support Block

베어링 지지대 블록, Motor Mount, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    측정

    측정
    크기
    A 98.40 mm (3.874 in)
    B 44.00 mm (1.732 in)
    C 88.00 mm (3.465 in)
    D2 73.00 mm (2.874 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 29.00 mm (1.142 in)
    E1 42.00 mm (1.654 in)
    F 6.00 mm (0.236 in)
    H 34.00 mm (1.339 in)
    J 102.00 mm (4.016 in)
    L 113.00 mm (4.449 in)
    N M6
    P 70.00 mm (2.756 in)
    Q 4x 8.5 Thru, 14.5 C-Bore x 8.0
    S 87.00 mm (3.425 in)
    T 62.00 mm (2.441 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 45.00 mm (1.772 in)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    국가명
    산업 *

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?