7833690

7833690
Support Block

베어링 지지대 블록, Motor Mount, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1129.26 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 98.40 mm (3.874 in)
    B 43.99 mm (1.732 in)
    C 88.01 mm (3.465 in)
    D2 73.00 mm (2.874 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 29.01 mm (1.142 in)
    E1 42.01 mm (1.654 in)
    F 5.99 mm (0.236 in)
    H 34.01 mm (1.339 in)
    J 102.01 mm (4.016 in)
    L 113.00 mm (4.449 in)
    N M6
    P 70.00 mm (2.756 in)
    Q 4x .3346 Thru, .550 C-Bore x .
    S 87.00 mm (3.425 in)
    T 62.00 mm (2.441 in)
    TH M20x1
    U (Min) 16.98 mm (0.669 in)
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 19.99 mm (0.787 in)
    W 45.01 mm (1.772 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    성능

    성능
    하중, 정적 5,756 N (1,294 lbf)
    Axial Capacity 16,574 N (3,726 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?