7833405 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833405 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833377.

7833405
Support Block

베어링 지지대 블록, Flange Mount, M10 x 1 0.500 in, 12 mm


    측정

    측정
    크기
    A 42.00 mm (1.654 in)
    B 52.00 mm (2.047 in)
    C 42.00 mm (1.654 in)
    D 34.00 mm (1.339 in)
    D2 27.00 mm (1.063 in)
    D3 10.00 mm (0.394 in)
    E 10.00 mm (0.394 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    N 4x 4.5 Thru, 8.0 C-Bore x 4.0
    Q 33.00 mm (1.299 in)
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 36.00 mm (1.417 in)
    TH M10x1
    U (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    V (Min) 9.99 mm (0.393 in)
    V (Max) 9.99 mm (0.394 in)
    W 25.00 mm (0.984 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    나사산 M10 x 1
    Total Weight 0.300 kg

    성능

    성능
    하중, 정적 1,912 N (430 lbf)
    Axial Capacity 1,912 N (430 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?