7833377

7833377
Support Block

베어링 지지대 블록, Flange Mount, 0.500 in, 12 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$366.65 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 42.01 mm (1.654 in)
    B 51.99 mm (2.047 in)
    C 42.01 mm (1.654 in)
    D (Min) 33.98 mm (1.338 in)
    D (Max) 33.99 mm (1.338 in)
    D2 27.00 mm (1.063 in)
    D3 10.00 mm (0.394 in)
    E 10.01 mm (0.394 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    N 4x .177 Thru, .315 C-Bore x .1
    Q 32.99 mm (1.299 in)
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 35.99 mm (1.417 in)
    TH M10x1
    U (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    U (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    V (Min) 9.99 mm (0.393 in)
    V (Max) 9.99 mm (0.394 in)
    W 24.99 mm (0.984 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Total Weight 0.60 lbs

    성능

    성능
    하중, 정적 1,913 N (430 lbf)
    Axial Capacity 5,196 N (1,168 lbf)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?