7833404 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833404 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833375.

7833404
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount 2.000 in, 50 mm


    측정

    측정
    크기
    A 65.00 mm (2.559 in)
    B 80.00 mm (3.150 in)
    C 160.00 mm (6.299 in)
    D 18.50 mm (0.728 in)
    D3 40.00 mm (1.575 in)
    F 37.00 mm (1.457 in)
    K 60.00 mm (2.362 in)
    L 110.00 mm (4.331 in)
    N 4x 18.0 Thru, 26.0 C-Bore x 17
    S 73.00 mm (2.874 in)
    T 23.00 mm (0.906 in)
    U (Max) 35.00 mm (1.378 in)
    V (Min) 39.99 mm (1.574 in)
    V (Max) 39.99 mm (1.575 in)
    W 19.95 mm (0.785 in)
    X 1.95 mm (0.077 in)
    Y 38.00 mm (1.496 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Total Weight 3.300 kg

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?