7833375

7833375
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount 2.000 in, 50 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$396.02 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 65.00 mm (2.559 in)
    B 80.01 mm (3.150 in)
    C 159.99 mm (6.299 in)
    D 18.49 mm (0.728 in)
    D3 40.00 mm (1.575 in)
    F 37.01 mm (1.457 in)
    K 59.99 mm (2.362 in)
    L 110.01 mm (4.331 in)
    N 2x .709 Thru, 1.024 C-Bore x .
    S 75.54 mm (2.974 in)
    T 23.01 mm (0.906 in)
    U (Max) 35.00 mm (1.378 in)
    V (Min) 39.98 mm (1.574 in)
    V (Max) 39.99 mm (1.575 in)
    W 19.94 mm (0.785 in)
    X 1.96 mm (0.077 in)
    Y 38.00 mm (1.496 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Total Weight 7.30 lbs

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?