7833400 - 일시 판매 중지된 제품

제품 7833400 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. 7833370.

7833400
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount 0.750 in, 20 mm


    측정

    측정
    크기
    A 57.00 mm (2.244 in)
    B 35.00 mm (1.378 in)
    C 70.00 mm (2.756 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    K 28.00 mm (1.102 in)
    L 48.00 mm (1.890 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    S 33.00 mm (1.299 in)
    T 13.00 mm (0.512 in)
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 10.15 mm (0.400 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 14.30 mm (0.563 in)

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    국가명
    산업 *

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?