7833370

7833370
Support Block

베어링 지지대 블록, Base Mount 0.750 in, 20 mm

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$154.01 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    측정

    측정
    크기
    A 57.00 mm (2.244 in)
    B 35.00 mm (1.378 in)
    C 70.00 mm (2.756 in)
    D 10.01 mm (0.394 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    F 19.99 mm (0.787 in)
    K 27.99 mm (1.102 in)
    L 48.01 mm (1.890 in)
    N 2x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    S 32.99 mm (1.299 in)
    T 13.00 mm (0.512 in)
    U (Max) 11.99 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 10.16 mm (0.400 in)
    X 1.14 mm (0.045 in)
    Y 14.30 mm (0.563 in)

    명세서

    사양
    엔드 저널 베어링 크기 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Total Weight 0.90 lbs

    견적 내기

    * 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

    애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?