190-9680 - 일시 판매 중지된 제품

제품 190-9680 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. SRT1002X3000.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

190-9680
Ball Screw

볼 스크류, 10 mm X 2 mm, Thread Direction: 오른쪽, ±52 µm/300mm, Number Of Starts: 5

CTL(Cut to Length):

Min: 26.0 mm  Max: 1800.0 mm  To the nearest .01 mm


  • 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
  • 스크류만, 볼 너트 없음
  • 볼 스크류/너트 어셈블리 섹션(여기)에서 볼 너트 및 베어링 지지대와 함께 절삭 스크류를 주문할 수 있습니다.
  • *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.

측정

측정
크기
D1 9.80 mm (0.386 in)
D2 8.30 mm (0.327 in)
D3 7.00 mm (0.276 in)

명세서

사양
직경 10 mm
근부 직경 8.300 mm (0.327 in)
리드 2.0 mm
나사산 스크류 길이 1,800.00 mm
리드 정확도 52 µm/300mm
시작점의 수 5
재료 CF53
엔드 저널 베어링 크기 8 mm
나사산 유형 롤형
Total Weight 0.590 kg/m

성능

성능
성능

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?