SRT1002X3000

SRT1002X3000
Ball Screw

볼 스크류, 10 mm X 2 mm, Thread Direction: 오른쪽, ±52 µm/300mm, Number Of Starts: 1

리드 타임:  2 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$438.15 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 26.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • 맞춤형 절삭 스크류를 원하는 경우 절삭 스크류 또는 스크류/너트 어셈블리 견적을 위해 도면 또는 설명을 전달해 주십시오.
  • 스크류만, 볼 너트 없음
  • *호환되는 볼 너트 옵션은 관련 제품을 참조하십시오.

측정

측정
크기
D1 9.80 mm (0.386 in)
D2 8.30 mm (0.327 in)
D3 8.00 mm (0.315 in)