Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

O MicroGuide® da Thomson é um sistema de guia em miniatura que oferece resistência à corrosão em determinas aplicações de sala limpa e lavagem. Esse sistema de guia em miniatura é feito de aço inoxidável e também é ideal para atender a requisitos de envelope com design pequeno em equipamentos de processamento de semicondutores e equipamentos de diagnóstico médico. A geometria de ranhura da esfera de arco Gothic com dois trilhos da MicroGuide permite aplicações de trilho único.

Considere o uso em aplicações que requerem tamanhos menores com precisão mais alta.

Características da MicroGuide®:
  • Ranhura da esfera com geometria de arco Gothic
  • Construção em aço inoxidável 440
  • Vedação de aba
  • Operação extremamente suave
  • Classe de precisão: (Tolerância de altura do conjunto: todos, exceto o tamanho 5)
    • - Normal (±40 μm)
    • H - Alto (±20 μm)
    • P - Precisão (±10 μm)
  • Opções de pré-carga:
    • - Folga
    • C1 - Pré-carga leve
  • Tamanhos (mm):
    • 5
    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
  • Estilos de carro de transporte:
    • Z - Padrão
    • WZ - Largo
  • Trilho – Aparafusamento de cima para baixo
  • Vendidos apenas como conjunto
  • Se o carro de transporte for removido do trilho, as esferas não serão retidas
back to top