Por que escolher a Thomson?

O Electrak HD é uma nova plataforma de atuadores lineares elétricos com componentes eletrônicos integrados que podem eliminar a necessidade de controles independentes. Com maior potência, ele abre um leque ainda mais amplo de aplicações hidráulicas para conversões elétricas. E passa nos testes de aceitação ambiental de componentes do fabricante original mais difíceis , incluindo o IP69K.

O novo Sistema de controle modular Electrak (EMCS) serve como base para os melhores controles integrados disponíveis atualmente em atuadores lineares elétricos. Ele inclui o suporte integrado opcional ao barramento CAN SAE J1939 e CANopen.

O design modular rico em recursos para todas as opções de controle e feedback é simples de usar e integrado em um alojamento compacto. Melhora a capacidade de controle, economiza espaço e reduz o custo total e tempo de instalação.

  • As opções de barramento CAN integrado CANopen e SAE J1939 melhoram a capacidade de controle, podem eliminar controles individuais e simplificam o design da máquina original.
  • A calibração de ponto de acionamento eletrônico garante uma proteção de carga consistente.
  • O monitoramento constante de parâmetros críticos como fim de curso, tensão, corrente e temperatura é padrão em todos os atuadores HD.
  • A frenagem dinâmica integrada reduz a desaceleração no fim de curso, melhorando a capacidade de repetição.
  • A comutação de baixo nível e o modo de suspensão automático opcionais reduzem o tamanho, diminui o custo e aumenta o isolamento do circuito.
  • Saída de indicação de fim de curso opcional para uso do cliente, como intertravamentos.
  • Função opcional de limites de fim de curso programáveis pelo usuário e seguidor de sinal para maior controle do curso.