CTL-SRA6-10X3.3M-RSF-8IN

CTL-SRA6-10X3.3M-RSF-8IN
Kılavuz Vida Tertibatı

Standart Doğruluk, 10 mm x 20 mm Lead Screw, Sağ Diş Yönü, 8mm in, Kaplama Yok RSF, Standart Boşluk, Kılavuz Somun, Asetal, 333 N Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$58.41 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • RSF modelleri, tescilli Asetal'in mükemmel kayganlığını ve boyutsal stabilitesini, entegre bir flanşın rahatlığı ile sağlar.
  • RSF somunu, standart MTS ürün grubumuza göre daha kompakt bir çözüm olarak geliştirilmiştir
  • Standart kurşun vidalar için ideal enjeksiyon kalıplı, ekonomik somun
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
d 10,0 mm (0,39 in)
L 8,0 mm (0,31 in)
Kök Çapı 7.358,0 mm (289,69 in)
A 16,0 mm (0,63 in)
B Max 254,0 mm (10,00 in)
D 3.175,0 mm (125,00 in)
E 356,0 mm (14,02 in)
F 483,0 mm (19,02 in)
I 1.041,0 mm (40,98 in)
BCD 22.225,0 mm (875,00 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA6-10X3.3M
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Kılavuz Vida Çapı 10,00 mm (0,394 in)
Kılavuz 20,00 mm (0,787 in)
Diş Yönü Sağ
Kılavuz Doğruluğu 250,0000 µm/300mm (0,0097 in/ft)
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Vida Malzemesi 300 Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması Kaplama Yok
Somun Parça Numarası RSF6-10X3.3M
Somun Montaj Stili Flanşlı
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,025 mm (0,0010 in)
Sürtünme Torku Free Wheeling
Verimlilik 81%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 333,0 N (74,9 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?