511H25A0CES1

511H25A0CES1

500 Serisi Bilya Taşıyıcı, 25mm, Standart, Yüksek, Açıklık, Preload, 6 mm Dübel Deliği - Kaydırmalı oturtma,

Teslim Süresi:  4 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$438.50 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Gelişmiş taşlama teknolojileri ile düz raylar
  • 6 metreye kadar birleştirme noktasız raylar ile basit kurulum ve daha yüksek doğruluk
  • Patentli ek parça kalıplı yeniden dolaşım yolları ve optimize geometriler ile sorunsuz, sessiz hareket
  • Yeniden dolaşım yoluna dahil edilmiş gres cepleri ile daha uzun yağlama ömrü
  • Birden fazla taşıyıcı stili ve büyüklüğü sunulmaktadır
  • Sahada değiştirilebilir modüler sızdırmazlıklar
  • Kısa teslim süresi için stoktan ray ve taşıyıcı seçenekleri
  • Daha geniş aksesuar seçkisi ile özelleştirme
  • Thomson AccuGlide'ın Yerini alır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 36.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500,0 mm
[F] 6.800,0 mm
[F3] 11.000,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[G1] 8.700,0 mm
[J] 30.500,0 mm
[L] 84.500,0 mm
[L1] 45.000,0 mm
[L2] 40.000,0 mm
[L3] 59.500,0 mm
[M1] 5.500,0 mm
[N] 57.000,0 mm
[O] 7.000,0 mm
[P] 11.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 25
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Açıklık
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Min. Sıcaklık -40 °C (-40 °F)
Ağırlık 0,700 kg (1,543 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 289 N·m (213 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 235 N·m (173 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 235 N·m (173 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 21.100 N (4.743 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 364 N·m (268 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 296 N·m (218 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 296 N·m (218 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 26.584 N (5.976 lbf)
Maksimum Hızlanma 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksimum Hız 5 m/s (16 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 631 N·m (465 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 513 N·m (378 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 513 N·m (378 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 46.100 N (10.364 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?