SCB6-DDNBALLRP

SCB6-DDNBALLRP
Rolamento Super Ball Bushing

SUPER, Rolamento de cartucho de rolamento Ball Bushing, 0.375 in, Self-Aligning, Tipo fechado, não ajustável, Not Corrosion Resistant, Vedações integrais

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • O rolamento Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de rolamento radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o rolamento Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 28.575,00 mm (1.125,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
D 16.662,40 mm (656,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Número de circuitos esféricos 4
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações DD
Peso 0,014 kg / 0,03 lbs
Diâmetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Diâmetro externo 16,662 mm / 0,656 in
Comprimento 28,575 mm / 1,125 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 222,411 N / 50 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?