PPA11-58B65-04SBXXX

PPA11-58B65-04SBXXX
PPA11-58B65-04SBXXX

Superseded - Actuator, 115 Vca, 1500 lbf, 4 in, Sem feedback, 0.17 in/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  200 Days 

  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]13.7 in
[B]8.8 in
[C]7.5 in
[S]4 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Brakecom freio antiaceleração 
FeedbackSem feedback 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke4 in
Tensão115 Vca 
Weight13.1 lb

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica1500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Classificação de percurso com carga total0.17 in/s
Classificação de percurso sem carga0.17 in/s
Restraining Torque200 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?