PLM10OPN

PLM10OPN
Bucha de polímero

Polymer, Bucha de polímero, 10mm, Open, Not Self-Aligning, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$23.73 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha de polímero é um rolamento liso autolubrificado que oferece uma operação suave e silenciosa ao mesmo tempo que resiste a poeira e outros contaminantes
  • A carcaça de alumínio anodizado e o revestimento de polímero podem ser usados com eixos lineares não endurecidos, como 316SS, para fornecer maior resistência à corrosão e adequação para aplicações que exigem lavagem
  • Use com a classe do eixo MM

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 29,00 mm (1,142 in)
C1 216,00 mm (8,504 in)
C2 13,00 mm (0,512 in)
d 10,00 mm (0,394 in)
D 19,00 mm (0,748 in)
E 73,00 mm (2,874 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Valor PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM SS316
Peso 0,009 kg / 0,020 lbs
Diâmetro nominal 10 mm / 0,394 in
Diâmetro externo 19 mm / 0,748 in
Comprimento 29 mm / 1,142 in

Desempenho

Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 725 N / 162,986 lbf
Classificação de carga estática 5075 N / 1.140,905 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?