INST4MS2L2.25

INST4MS2L2.25
INST4MS2L2.25

Linear Bearing, Ball Bushing Assembly, Miniature Instrument, 0.25 in, Fechado, Sem autolimpante, Resistente a corrosão, 2 Bearings, 1 Shaft, 2.25 Long

Lead Time:  10 Days 

  • A Thomson oferece a maior seleção de mancais Linear Ball Bushing® em polegadas e no sistema métrico. Escolha entre as mais de nove famílias diferentes de mancais ball bushing lineares e acessórios da mais alta qualidade de quem inventou essa tecnologia. Ideal para acomodar o desalinhamento de torção com pouco aumento no estresse dos componentes do mancal.
  • O nível de precisão e o tamanho compacto fazem com que o mancal Miniature Instrument seja ideal para pequenos mecanismos ou dispositivos que requerem alta repetibilidade e capacidade de resposta.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo0.735 / 0.750 in 
[C1]0.499 in 
[C2] Mín.0.039 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.25 in
[D] Recommended Housing Bore0.4999 / 0.5005 in 
[D], Nominal0.5 in
Comprimento2.25 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialStainless Steel 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486259213 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max600 °F
Weight0.057 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica19 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?