ECT09-I09B03PB2510-0400TJ02XX- - Prodotto obsoleto

Produto ECT09-I09B03PB2510-0400TJ02XX- agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-I09B03PB2510-0400TJ02XX-
ECT09-I09B03PB2510-0400TJ02XX-

Actuator, Precision, ECT90, 3 phase AC motor (3 x 400 Vac), Belt Gear Drive, Parallel, 400 mm Stroke, 10 mm Travel Per Shaft Rev, with 230 Vac Brake, 9750 N


  • Motor assíncrono AC trifásico com freio
  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado
  • Robusto e confiável
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis, padrão IP65
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • Mounting accessories according to hydraulic cylinder standards available
  • Ampla variedade de opções e acessórios

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]15 mm
[L]595 mm
[L1]680 mm
Diâmetro do parafuso, nominal25 mm
Smáx (lançamento)400 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adapter Options, Rod EndSpherical Joint, 16mm dia 
Brakewith 230 Vac Brake 
Cylinder Mounting OptionsTrunnion, Adjustable 
Drive TypeBelt Gear Drive, Parallel 
IP RatingIP65 
Magnetic Sensor NC
Magnetic Sensor NO
Motor Type3 phase AC motor (3 x 400 Vac) 
Profile Size90 x 92 mm 
Ratio :1
ResolverNo Resolver 
Screw TypeEsferas 
Weight37.2 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica9750 N
Maximum Linear Speed160 mm/s
Repeatability0.05 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?